unité de freinage résistance - 100 kW - 400/480 V - pour ATV61/ATV71
VW3A7105
Pour variateurs de vitesse
Protection thermique intégrée par sonde thermique
400 W perte thermique
degré de protection IP20 et IP21
Large plage de température de fonctionnement de -10°C à 50°C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui