Créez votre pendant control stations personnalisée en quelques minutes
Configurez vos pendant control stations en quelques clics avec l'outil de configuration Pendant Station. Grâce à des modèles prédéfinis, sélectionnez facilement le modèle de votre choix et personnalisez vos vos pendant control stations.

+ 4
1 vidéos
boîte pendante vide XAC-A - 5 perçages verticaux
XACA05
Boîtier résistant aux impacts et aux taches pour un aspect durable malgré des conditions d'utilisation rudes
Supprime la nécessité de percer plusieurs trous de 22 mm dans la machine et le système
Boîtier jaune, favorisant le contraste visuel et la visibilité dans les conditions sombres
Peut être rénové avec les boutons-poussoirs, les témoins, les sélecteurs et les manettes de jeu de 22 mm
Large gamme de températures de fonctionnement de -25°C à 70°C permet une flexibilité dans l'utilisation du produit
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
32
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui