+ 4
4 vidéos
station de contrôle XAL-D - fonction de démarrage et d'arrêt - 1 NO + 1 NC
XALD144E
Stations complètes, prêtes à installer, avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
Système modulaire et gamme universelle simple à câble
Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contact ''F'' ou ''O'' par tête de commande
Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
Large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
18
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
La sécurité en un coup d’œil : arrêt d’urgence lumineux
Améliorez la sécurité et l’efficacité des opérateurs grâce à un arrêt d’urgence lumineux à haute visibilité. Mécanisme à verrouillage par pression et déverrouillage par rotation, adapté aux découpes de 22 mm.