boîte à boutons XAL-D - trois fonctions - 3 O + 3 F

XALD324E

notification_ok
Full compatibility with the Ø 22 mm plastic pushbuttons, switches, and pilot lights of the Harmony XB5 range
notification_ok
Station complète, prête à être installée, avec 3 boutons-poussoirs pour les fonctions les plus courantes
notification_ok
Le boîtier robuste en polycarbonate garantit des performances durables dans des environnements exigeants
notification_ok
Fonctionne de -40°C à 70°C pour une utilisation polyvalente dans divers environnements

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
3 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
18
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui

La sécurité en un coup d’œil : arrêt d’urgence lumineux

Améliorez la sécurité et l’efficacité des opérateurs grâce à un arrêt d’urgence lumineux à haute visibilité. Mécanisme à verrouillage par pression et déverrouillage par rotation, adapté aux découpes de 22 mm.