station de contrôle XAL-D - fonction de démarrage et d'arrêt - 1 NO + 1 NC
XALD363G
Full compatibility with the Ø 22 mm plastic pushbuttons, switches, and pilot lights of the Harmony XB5 range
Station complète, prête à être installée, avec deux boutons et une lampe témoin pour la fonction start-stop
Poste de contrôle en polycarbonate
Fonctionne de -40°C à 70°C pour une utilisation polyvalente dans divers environnements
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
18
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
La sécurité en un coup d’œil : arrêt d’urgence lumineux
Améliorez la sécurité et l’efficacité des opérateurs grâce à un arrêt d’urgence lumineux à haute visibilité. Mécanisme à verrouillage par pression et déverrouillage par rotation, adapté aux découpes de 22 mm.