BP COUP POINT 40JAUNE
XB4BC51EX
collerette métallique qui la rend idéale pour les environnements critiques
Conception simple pour une installation, une maintenance, une modification et une adaptation simples
Compatible avec découpe 22mm standard
Durée de vie élevée et entretien moindre grâce à un mécanisme de rappel par ressort simple
Facile à remplacer et à entretenir en raison de la connexion par vis-étrier
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Index de réparation du produit
Inspiré de l'indice de réparation français et de la norme EN 45 554. Seul le personnel qualifié est habilité à installer, remplacer ou entretenir cet équipement.
A
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui