+ 4
2 vidéos
Harmony XB4, Arrêt d'urgence, métal, champignon rouge Ø40, Ø22, tourner pour débloquer, 1 NF + 1 NF avec surveillance
XB4BS84462
usage recommandé des contacts:
Large gamme modulaire pour s'adapter aux machines et à la sécurité de l'opérateur.
Conception ergonomique pour l'actionnement des secours dans plusieurs environnements
Grand jeu d'accessoires : légendes circulaires, anneaux légendes illuminés pour environnements difficiles.
Large plage de températures de fonctionnement de -40°C à 70°C
Tête bombée pour opération ergonomique
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
16 %
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé
Teneur minimale en métal recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de métal dans le produit.
20 %
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Index de réparation du produit
Inspiré de l'indice de réparation français et de la norme EN 45 554. Seul le personnel qualifié est habilité à installer, remplacer ou entretenir cet équipement.
A
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
Simplifiez votre expérience de câblage
Le premier bloc de contact sur le marché qui combine des caractéristiques compactes et empilables avec la technologie push-in, compatible avec les gammes de boutons-poussoirs métalliques Harmony XB4 et plastiques Harmony XB5.