+ 4
2 vidéos
veilleuse ronde Ø 22 - IP65 - vert - ampoule BA 9s - 120 V - cosses
XB4BV33
Assemblage et démontage rapides et simples
Robustesse pour supporter les environnements difficiles
Divers types de connexion : serre-câble à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
Connexion mécanique excellente avec tête d’opérateur
Un large choix de blocs de contact pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
13 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
36 %
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé
Teneur minimale en métal recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de métal dans le produit.
17 %
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Index de réparation du produit
Inspiré de l'indice de réparation français et de la norme EN 45 554. Seul le personnel qualifié est habilité à installer, remplacer ou entretenir cet équipement.
A
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
Simplifiez votre expérience de câblage
Le premier bloc de contact sur le marché qui combine des caractéristiques compactes et empilables avec la technologie push-in, compatible avec les gammes de boutons-poussoirs métalliques Harmony XB4 et plastiques Harmony XB5.