![Image produit XB5AS84W3B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPMFS18127&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![Image produit XB5AS84W3B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPMFS18127&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image produit XB5AS84W3B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5AS84W3B5_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5AS84W3B5_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 7
2 vidéos
Harmony XB5, Arrêt d'urgence Antimicrobial, Illuminé, Tourn.pr.déver., Monitoring contact, Plastique, Ø22mm, LED, 24 V CA/CC, 1 NO + 1 NF, Blanc/rouge
XB5AS84W3B5
Large gamme modulaire pour s'adapter aux machines et à la sécurité de l'opérateur.
Types éclairés pour améliorer l'efficacité des opérateurs en réduisant les interruptions d'activité de production.
Conception ergonomique pour l'actionnement des secours dans plusieurs environnements
Grand jeu d'accessoires : légendes circulaires, anneaux légendes illuminés pour environnements difficiles.
Une large plage de températures de fonctionnement de -40°C à 70°C permet une flexibilité dans l'utilisation du produit
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité