+ 12
2 vidéos
bt-pous Ø 22 - double touche, ressort rap - vert+rouge, lum jaune - 120V-IP66
XB5AW73731G5
collerette en plastique gris foncé
classe II conforme à la norme CEI 61140
IK05 conforme à la norme CEI 50102
Large plage de température de fonctionnement de -40°C à 70°C
Résistance aux vibrations élevée avec vis de borne étanches
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
22 %
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé
Teneur minimale en métal recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de métal dans le produit.
13 %
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Index de réparation du produit
Inspiré de l'indice de réparation français et de la norme EN 45 554. Seul le personnel qualifié est habilité à installer, remplacer ou entretenir cet équipement.
A
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui