+ 6
1 vidéos
Arrêt d'urg. Ø 22-rouge-tête bombée Ø 40 mm-déclench. et verrou. par touche-2 NC
XB7NS9444
Bornes à mâchoires à vis sécurisées à doigt
classe II conforme à la norme CEI 60536
Conforme aux normes IEC, UL et CSA
CE approuvé
Large plage de température de fonctionnement de -25°C à 70°C
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui