Passerelle USB, Harmony XBT, terminal Modbus Plus
XBTZGUMP
Permet de connecter les bornes de l'Harmony au bus de terrain Modbus Plus
Cette passerelle USB est compatible avec les Harmonys XBTGK, XBTGT et XBTGTW
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Sans gaz fluoré
Ces gaz à fort potentiel de réchauffement climatique peuvent être utilisés dans les technologies d'isolation ou de coupure.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non