+ 3
manipulateur Ø 22 - 5 positions fixes - 1 F
XD5PA14
Cadre en plastique. Idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques.
Supervision centralisée, surveillance de l'état des batteries et détection des pannes jusqu'à 256 luminaires
Large gamme de températures de fonctionnement de -25°C à 70°C permet une flexibilité dans l'utilisation du produit
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Index de réparation du produit
Inspiré de l'indice de réparation français et de la norme EN 45 554. Seul le personnel qualifié est habilité à installer, remplacer ou entretenir cet équipement.
A
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui