+ 5
2 vidéos
unité LED Ø 60 mm illuminée - fixe - jaune - IP65 - 24 V
XVUC28
Ce produit va cesser d'être fabriqué le:31 mai 2026
6 couleurs + LED multicolores avec 4 motifs d'éclairage : permanent, clignotant, clignotant et rotatif
4 styles de montage : montage flexible, mural, pôle ou direct
Sonneurs programmables configurables via la carte sd
Conception modulaire supportant une personnalisation jusqu'à 5 unités de lumière
Installation simplifiée, maintenance simplifiée et connexion directe à l'automate
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
36
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Oui