+ 8
1 vidéos
ZART8L
Ce produit va cesser d'être fabriqué le:31 mars 2026
Fin de service imminente:31 déc. 2026
Remplacement(s) recommandé(s)
La transmission sans fil permet la transmission à distance de signaux, de commandes et d'informations fixes
Conçu selon les normes internationales pour les hautes performances
Large gamme de températures de fonctionnement de -25°C à 70°C permet une flexibilité dans l'utilisation du produit
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui
La référence ZART8L est remplacée par la gamme de produits suivante :