Passez le curseur sur l'image pour zoomer

Tête selecteur affleurant 3 pos redressement G C noir
ZB4FD79
appareil de commande:
positions d'appareil de commande:
diamètre de fixation:
rappel:
collerette métallique chromée
Large plage de température de fonctionnement de -40°C à 70°C
classe I conforme à la norme CEI 60536
Niveau de protection contre les chocs jusqu'à la valeur nominale IK06
Résistance aux vibrations élevée avec vis de borne étanches
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Oui