Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø30 - collerette af

ZB4FG8

position de retrait de la clé:

positions d'appareil de commande:

rappel:

collerette métallique chromée
Large plage de température de fonctionnement de -40°C à 70°C
classe I conforme à la norme CEI 60536
Niveau de protection contre les chocs jusqu'à la valeur nominale IK06
Résistance aux vibrations élevée avec vis de borne étanches
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Oui
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui