+ 2
4 vidéos
Harmony XB5, Tête d'Arrêt d'urgence Antimicrobial, Illuminé, Plastique, Tourn.pr.déver., Ø22mm, LED, 24 V CA/CC, Blanc/rouge
ZB5AS84W3B
Large gamme modulaire pour s'adapter aux machines et à la sécurité de l'opérateur.
Types éclairés pour améliorer l'efficacité des opérateurs en réduisant les interruptions d'activité de production.
Conception ergonomique pour l'actionnement des secours dans plusieurs environnements
Grand jeu d'accessoires : légendes circulaires, anneaux légendes illuminés pour environnements difficiles.
Normes et certifications internationales (IP69K, IP69, IP67, IP66, IK03, Type 13, Type 12, Type 4X, Type 4)
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
7 %
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé
Teneur minimale en métal recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de métal dans le produit.
60 %
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
21
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui