Qu'est-ce qu'un système de contrôle distribué (DCS) ?
Un système de contrôle distribué (DCS) est le cerveau qui contrôle les processus dans les installations à forte consommation d'énergie et à forte intensité de processus. Ce système de contrôle industriel automatisé numérique y parvient en utilisant des boucles de contrôle géographiquement réparties dans toute une usine ou une machine. Un système de contrôle distribué moderne améliorera la sécurité et l'efficacité, et il est essentiel pour rendre les opérations rentables dans les décennies à venir.

Caractéristiques
- Doté de technologies OT de pointe telles que la technologie SAMA dynamique, concevez n'importe où et contrôlez n'importe où des fonctionnalités, des capacités de visualisation et de connaissance de la situation, ainsi que des dernières technologies informatiques en matière de mobilité, de cloud et d'analyse.
- Architecturalement optimisé pour une conception intelligente et une ingénierie flexible réduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation, protégeant l'intégrité opérationnelle tout en améliorant la prise de décision, la résolution des problèmes et le flux de travail.
- Fournit une plateforme puissante pour transformer votre automatisation industrielle en une automatisation universelle de votre entreprise, ce qui génère une rentabilité opérationnelle mesurable en toute sécurité.
Lorsqu'il est associé à des solutions ouvertes conformes aux normes CEI 61499, telles qu'EcoStruxure Automation Expert et nos autres offres, le Foxboro DCS offre aux clients un choix et une flexibilité encore plus étendus, afin qu'ils puissent :
- Exploiter et adopter les avancées technologiques et matérielles beaucoup plus rapidement, et non pas les 18 mois à deux ans qu'il faut pour le modèle actuel.
- Adopter la technologie sur laquelle s’appuie l'informatique depuis des années.
- Et relever plus rapidement les défis critiques émergents et nouveaux.
Bénéfices
Une technologie à l'épreuve du temps préserve vos investissements
Optimisé pour une conception intelligente et une ingénierie flexible utilisant des technologies TO de pointe
Rentabilité opérationnelle mesurable à tous les niveaux de l'entreprise industrielle
63 % des systèmes de contrôle actuels sont peu équipés pour accompagner la transformation numérique de leur entreprise. Nous avons demandé à Omdia de mener une enquête auprès de 250 chefs d'entreprise du monde entier afin de recueillir leurs points de vue essentiels et les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés dans leur transition vers la transformation numérique.
Plateformes technologiques EcoStruxure Foxboro DCS
La gamme Foxboro DCS de composants à haute disponibilité et tolérants aux pannes collecte, traite et diffuse des informations précieuses dans tous les coins de l'usine. En mettant la flexibilité et l'évolutivité à l'honneur, les plateformes Foxboro DCS offrent plusieurs types de contrôleurs et d'options d'E/S afin d'optimiser les coûts, l'encombrement et les fonctionnalités.
-
Contrôleur FDC 280
Contrôleur d'équipement redondant montable sur site en option.
Découvrez Field Device Controller 280Processeur FCP 280
Des processeurs de contrôle de terrain (FCP) puissants et sécurisés améliorent les opérations et la fiabilité.
Découvrez Field Device Controller 280Processeur de contrôle simulé
Simulation virtuelle des processeurs de contrôle Foxboro CP270 et CP280.
Découvrez le processeur de contrôle simulé
-
Modules d’E/S standard
Les entrées/sorties (E/S) robustes et fiables répondent aux besoins opérationnels de votre système de contrôle distribué.
Découvrir les modules d’E/S standardModules d'E/S universels
Réduisez les coûts indirects associés au triage et réduisez considérablement votre coût total de possession du système grâce à notre solution de triage intelligent.
Découvrez les modules d’E/S universelsModules d'E/S compacts
Les modules de bus de terrain (FBM) Foxboro Compact série 200 offrent une conception innovante permettant de réaliser des économies importantes en termes d'encombrement, de poids et de volume dans l'installation de votre système.
Découvrez les modules d’E/S compactsModules d'E/S à sécurité intrinsèque
Ces modules intégrés représentent la solution la moins chère, la plus compacte et la plus facile à entretenir pour le montage de modules d'E/S dans des zones dangereuses.
Découvrez les modules d’E/S à sécurité intrinsèqueMise à niveau de la série 100
Le programme de mise à niveau FBM série 100 fournit une méthode de mise à niveau économique vers les derniers modules de bus de terrain du système EcoStruxure Foxboro DCS : la gamme de produits FBM série 200.
Boîtier
Une large gamme de boîtiers de systèmes de contrôle vous aide à protéger votre système d'automatisation et vos composants contre les intrusions ou les effets environnementaux.
Découvrez les boîtiersArmoires intelligentes
Les armoires intelligentes constituent une solution intégrée conçue pour être flexible et distribuée. Conçues pour une utilisation en extérieur ou en intérieur (y compris dans les zones dangereuses), les armoires de terrain d'E/S universelles offrent la flexibilité nécessaire pour distribuer les E/S où et quand cela est nécessaire.
Découvrez les armoires intelligentes
-
Stations de travail et serveurs
Solution préconfigurée sur des stations de travail et des serveurs polyvalents, sécurisés et bénéficiant des avancées les plus récentes
Découvrir les stations de travail et les serveursVirtualisation et clients légers
Bénéficiez d'une réelle agilité opérationnelle et de l'intégrité du calendrier de production tout au long du cycle de vie de votre système grâce à la technologie de virtualisation
Découvrez la virtualisation et les clients légers
-
Claviers indicateurs
Les claviers indicateurs organisent facilement et efficacement les alarmes et les processus d'affichage pour accélérer les temps de réponse et de résolution de l'opérateur.
Découvrir les claviers indicateursMoniteurs
Visualisation des processus de pointe conçue pour une sécurité, une sûreté et une productivité optimales de l'utilisateur.
Découvrir les moniteurs
-
Réseau de contrôle
Le réseau de contrôle tire parti des technologies de communication commerciales avancées dans des configurations industrielles robustes.
Découvrir le réseau de contrôleInterface de réseau de contrôle
Gérez plusieurs systèmes EcoStruxure Foxboro DCS comme un système unique.
Découvrir l'interface réseau de contrôleExtremeCloud™ IQ - Moteur de site
Simplifie la gestion de réseaux complexes avec des outils avancés.
-
Solutions de connectivité pour Foxboro DCS
Configurez et intégrez les systèmes de sécurité EcoStruxure Triconex et les automates programmables industriels (API) Modicon à nos autres équipements.
Découvrir les solutions de connectivité
Formation de l’opérateur
Les simulateurs de formation des opérateurs (OTS) sont des outils de formation informatisés avancés qui permettent aux opérateurs d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exploiter un processus ou une installation de production.
Découvrir la formation des opérateurs
Éditeur de contrôle
Permet une conception sans effort et présente les informations d'une manière facile à comprendre, à dépanner et à réduire les étapes manuelles.
Découvrez l’éditeur de contrôleSystem Advisor
La solution de gestion de système la plus complète utilisée pour la configuration du système, la gestion des alarmes, l'analyse des actions de l'opérateur et la documentation globale.
Découvrez System AdvisorConfiguration Triconex
Unifiez le contrôle de processus et la sécurité de manière transparente via cette interface d'ingénierie.
Découvrez la configuration TriconexConfiguration Modicon
Configurez automatiquement les automates Modicon pour votre EcoStruxure Foxboro DCS via cette interface.
Découvrez la configuration Modicon
Field Device Manager
Configurez, mettez en service, entretenez et diagnostiquez vos appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
Découvrez Field Device Manager
Découvrez les dernières informations sur DCS
Journées de l'innovation 2023 - points forts du contrôle des processus
La conférence a permis aux ingénieurs et aux opérateurs sur site d'acquérir des connaissances sur les dernières innovations, les défis du secteur et les démonstrations d'applications lourdes.
Transformation numérique dans le monde de l'automatisation
Michael Martinez, leader d'EcoStruxure Foxboro DCS, dirige une table ronde sur la transformation numérique et son influence sur la future façon de travailler des entreprises industrielles.
Technologie DCS évolutive
Découvrez comment EcoStruxure Foxboro DCS pérennise sa technologie pour offrir à ses clients un retour sur investissement et une interopérabilité dans leur système de contrôle distribué.
Solutions aux DCS vieillissants
Remplacez votre DCS vieillissant pour améliorer la fiabilité et éviter les interruptions de production ou les arrêts d'usine. Maintenez le câblage et l'armoire en place.
Préparation de vos opérations à la transformation numérique
En savoir plusLe jumelage numérique fournit des moyens innovants et rentables d'optimiser les performances des DCS
En savoir plusPersonne ne peut le faire seul. Pourquoi la co-innovation est-elle importante ?
En savoir plusVous mettez à niveau votre DCS obsolète ? Voici les 5 principales questions que vous devez vous poser pour réduire les risques
En savoir plusComment les avancées des systèmes de contrôle distribués aident les industries à relever les défis commerciaux d'aujourd'hui
En savoir plusCalcul des coûts d'une perturbation de l'alimentation et des processus pour les exploitants de pétrole et de gaz
Découvrir maintenantRemédier à l'idée fausse selon laquelle la modernisation des systèmes de contrôle compromet la sécurité opérationnelle et augmente les coûts
Explorer dès maintenant
Découvrez ce que nos clients ont réalisé avec Foxboro DCS
Mise en œuvre de systèmes de contrôle et de sécurité intégrés (ICSS)
Mise à niveau DCS
Mise en œuvre des systèmes DCS
En savoir plus
Services de formation sur l'automatisation des processus
Support pour Foxboro DCS
Soumettez et gérez des demandes de support en ligne, utilisez des outils d'auto-assistance, parcourez de nombreux contenus relatifs aux produits, téléchargez des versions logicielles et bien plus encore avec le support clients internationale.
Contacter le supportDocuments et téléchargements
Accédez à la documentation de l’offre, aux informations de support, aux certificats et aux références clients.
Commencez à naviguerServices d'automatisation
Optimisez l'infrastructure de votre entreprise pour faire face aux exigences croissantes en matière de productivité, de sécurité, de disponibilité des équipements et d'optimisation des performances.
Découvrir nos services