Face à l'augmentation de la demande en électricité et des coûts énergétiques, l'exigence d'une protection de l'alimentation durable, hautement disponible et optimisée pour les coûts est plus pressante chaque jour. eConversion est un mode de fonctionnement hautement efficace qui réduit de 3 x la consommation d'énergie de l'onduleur en augmentant le rendement de l'onduleur de la série Galaxy V à 99 %.
Réalisez ces économies avec une protection maximale - le mode eConversion répond au même niveau de performance que Double Conversion et s'est révélé bien adapté aux applications et stratégiques.
Des milliers de clients ont déjà adopté eConversion pour protéger leurs charges critiques. Après des années d'expérience sur le terrain, eConversion a été choisi comme mode par défaut pour la série Galaxy V.
Visualisez vos économies d'électricité et vos réductions d'émissions de CO2 avec notre calculateur d'économies sur la conversion en ligne. Votre parcours vers la durabilité commence ici.
Vidéos pratiques
eConversion Live depuis le Lab 1 : Gain d'efficacité observé lors de l'utilisation de l'eConversion
eConversion Live depuis le Lab 2 : Fonctionnement du système en cas de panne de courant
eConversion depuis le Lab 3 : Comment eConversion effectue la correction du facteur de puissance d'entrée
Principales fonctionnalités
La protection Class-1 correspond à Double Conversion : Les performances de eConversion ont été certifiées Classe-1 par IEC® 62040-3.
Performances certifiées par des tiers : eConversion est le premier mode à haute efficacité vérifié par UL.
Protection excellente de la charge, y compris une conception brevetée de transfert sans coupure : Votre onduleur continue à fournir une correction du facteur de puissance d'entrée, un filtrage des harmoniques et un transfert sans coupure en mode de double conversion ou en fonctionnement sur batterie.
Chargement continu des batteries : En mode eConversion, vos batteries sont prêtes lorsque vous avez besoin d'une exécution.
Protection contre les défauts en amont : Fournir une alimentation de qualité supérieure implique une protection contre les courts-circuits en entrée et sortie, y compris notre protection brevetée contre les courts-circuits en entrée.
Améliorations typiques de + 2 % de l'efficacité : Toutes les mesures de la série Galaxy V affichent un gain d'efficacité typique de 2 % lors de l'utilisation de l'eConversion, jusqu'à 3,8 % de gain en fonction des produits et de la configuration.
Ressources supplémentaires
Onduleurs compatibles série Galaxy V
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez notre service clientèle
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contactez notre équipe commerciale
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Comment le mode eConversion peut-il fournir une protection durable et hautement efficace pour les onduleurs triphasés série Galaxy V ?
Le mode eConversion de Schneider Electric fournit une excellente protection de la charge, réduit la consommation d'électricité et répond à vos objectifs de durabilité en garantissant une conformité de classe 1, haut rendement, brevetée pour les onduleurs de la série Galaxy V. En tant que leader technologique industrielle disposant d'une expertise en IdO et en analyse des données, Schneider Electric vous fournit une protection de l'alimentation durable, hautement disponible et économique via eConversion qui garantit une réduction 3 x de l'énergie consommation en augmentant l'efficacité des onduleurs de la série Galaxy V à 99 %.
Découvrez notre architecture EcoStruxure au sein de laquelle les onduleurs Galaxy VX supportent la charge des clients avec la possibilité de fonctionner à 99 % d'efficacité avec le mode eConversion, libérant ainsi de l'énergie qui peut être détournée ailleurs. Explorez notre eConversion Savings Calculator en ligne pour visualiser vos économies d'électricité et vos réductions d'émissions de CO2 dans votre cheminement vers la durabilité. Notre mode d’eConversion breveté garantit que l'onduleur s'exécute en continu pour effectuer le conditionnement de ligne nécessaire, tout en chargeant la batterie de l'onduleur.