Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Kan ik de nulleider rechts aansluiten op een Compact NSX/Compact NS/Masterpact?
In het algemeen raden we u aan om de nulleider aan te sluiten op de plaats voorzien om deze aan te sluiten (links).
Waar u op voorhand dient mee rekening te houden:
Het is niet mogelijk om later een Micrologic up te graden indien u de neutrale rechts heeft aangesloten.
Het is van groot belang, indien u de nulleider rechts aansluit, om de Micrologic in te stellen op 4P4D (=bescherming van de nulgeleider bij nominale stroom).
1. Compact NSX (100A-630A):
De nulleider kan rechts worden aangesloten indien u werkt met een 4P4D TM-D-,TM-G-, Micrologic 1.3M- en 2.2/2.3-losser.
U kunt de nulleider NIET rechts aansluiten indien u werkt met een MA- en Micrologic 5/6 A/E-losser.
2. Compact NS (630-1600A):
De nulleider kan rechts worden aangesloten indien u werkt met een 4P4D Micrologic 2.0, 5.0 of 6.0 -losser.
U kunt de nulleider NIET rechts aansluiten indien u werkt Micrologic 2.0/5.0/6.0/7.0 A/E/P -losser.
3. Masterpact NT (800-1600A):
De nulleider kan rechts worden aangesloten indien u werkt met een 4P4D Micrologic 2.0, 5.0 of 6.0 -losser.
U kunt de nulleider NIET rechts aansluiten indien u werkt Micrologic 2.0/5.0/6.0/7.0 A/E/P/H -losser.
4. Masterpact NW (800-3200A) (uitvoering met N links):
De nulleider kan rechts worden aangesloten indien u werkt met een 4P4D Micrologic 2.0, 5.0 of 6.0 -losser.
U kunt de nulleider NIET rechts aansluiten indien u werkt Micrologic 2.0/5.0/6.0/7.0 A/E/P/H -losser.
Opmerking: Het is mogelijk om een Masterpact NW te verkrijgen met N rechts!
5. Masterpact MTZ1:
Het is NIET mogelijk om de nulleider rechts aan te sluiten.
6. Masterpact MTZ2/3:
De nulleider kan rechts worden aangesloten indien u werkt een uitvoering met N rechts.