{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Welke potentiometers en potentiometerhouders kunnen gebruikt worden om de Schneider Altivar (ATV) frequentieregelaars aan te sturen ?

Article available in these languages: Frans


De weerstand van de potentiometer dient steeds tussen 2,2 en 10 kOhm te liggen
zowel voor de actuele gamma's (ATV12, ATV320, ATV340, ATV212, ATV600 en ATV900)
als de oude reeksen (ATV11, ATV15, ATV16, ATV18, ATV21, ATV25, ATV28, ATV31, ATV312, ATV32, ATV38, ATV452, ATV58, ATV66, ATV61, ATV71)

Tot 2016 bestonden er slechts 2 Schneider potentiometers met als referentie SZ1RV1202 en VW3A58866 (intussen niet meer beschikbaar).
Deze waren echter niet conform met de Harmony standaard die een gatdiameter van 22mm vereist.

Sinds 2016 brengt Schneider een assortiment van metalen en kunststof Harmony potentiometers voor gatdiameter 22 met referentie XB4(5)BD912xxxK op de markt.

Potentiometer SZ1RV1202

Kenmerken: 2,2 kOhm - 3 Watt - IP20 -  gatdiameter 10,5 mm.
Te gebruiken in een droge omgeving, gemonteerd op een kast.

Zie afmetingen en montage hieronder:

Image

Image


Potentiometer VW3A58866

Kenmerken : 2,2 kOhm - 3 Watt - IP65 - gatdiameter 10,1mm.

Door zijn hoge beschermingsgraad kon deze gebruikt worden op een kast geplaatst in een vochtige omgeving.

Zie afmetingen en montage hieronder:

Image














Potentiometer XB4(5)BD912xxxK


Om meer te weten te komen over deze potentiometers, raadpleeg de specifieke productpagina's:
Harmony XB4(5) > Specifiek > Potentiometer

Potentiometerhouder

Schneider heeft IP66-potentiometerhouders in het gamma die compatibel zijn met de diameter 22 gaten van onze Harmony XB4 (metaal) en Harmony XB5 (kunststof) reeksen.Deze beugels zijn ontworpen voor potentiometers met aslengtes van 45 tot 50 mm:
- diameter 6 mm : referentie ZB4(5)BD912
- diameter 6,35 mm : referentieZB4(5)BD922
De potentiometers die voor deze houders kunnen worden gebruikt, worden niet door Schneider op de markt gebracht.
Dit zijn gangbare types die gemakkelijk te vinden zijn bij gespecialiseerde verdelers.
Deze potentiometers kunnen zoals hieronder aangegeven bevestigd worden op de houder:


Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Mogelijk nuttige artikelen
Ontdek meer
Productfamilie