Een flexibele, volledig programmeerbare, op IP-gebaseerde veldcontroller voor VAV-koel- en verwarmingstoepassingen
Onderdeel van SpaceLogic
SpaceLogic (voorheen SmartX) MP-V is een multifunctionele, volledig programmeerbare, IP-gebaseerde veldcontroller voor VAV-koeling- en verwarmingstoepassingen. MP-V integreert een controller, een demperactuator en een luchtstroomsensor in één compact pakket voor eenvoudige installatie. MP-V kan worden gebruikt als een standalone BACnet/IP-veldcontroller of als onderdeel van een EcoStruxure BMS met een SpaceLogic AS-P of AS-B server of een Enterprise Server als de bovenliggende server.