Snelheidsregelaars voor commerciële apparatuur tot 4 kW / 230 V
Onderdeel van Altivar
De Altivar Machine ATV12 snelheidsregelaar is ontworpen voor commerciële apparatuur en kleine driefasige 240 V-machines voor asynchrone motoren die EMC-normen tot C1 vereisen in woonwijken. Met speciale functies en 3 macrotoepassingen (Start/Stop, PID, Snelheid) voor eenvoudige omgevingen. Geïntegreerd met PID, PID-feedbackbewaking, PID-voorspellende snelheid, simpelweg Jog, Catch on Fly en 8 vooraf ingestelde snelheidsfuncties.