Multiprestatiegamma om de gewenste functie te kiezen vóór de installatie van het product
Onderdeel van Exiway
3 modellen voor 15 verschillende prestaties. Autonomie kan worden gekozen: standaard autonomie is 1 uur, maar kan worden verhoogd tot 1,5, 2 of 3 uur. Elke referentie heeft een functie voor permanent/niet-permanent, M/SA-permanent modus (altijd AAN), NM/SE-niet-permanent modus (alleen noodgevallen), de keuze kan worden gemaakt via een jumper. Het ontwerp is compact en modern en kan worden gepersonaliseerd met aangepaste details.