IoT-compatibele snelheidsregelaars voor toepassingen met hoge prestatie-eisen en verbeterde veiligheid van 0,75 tot 75 kW (1 tot 100 pk)
Onderdeel van Altivar
Altivar Machine ATV340 is een snelheidsregelaar ontworpen voor OEM's met open- en close-loop-regeling. Het ondersteunt alle motoren (IE2,IE3,IE4 synchroon en asynchroon, reluctance) met de heavy-duty functie die continu 173 Ampère genereert in elke omgeving. De integratie met Modbus-, Ethernet- en SERCOS-protocollen maakt bewaking op afstand mogelijk via Smart Manufacturing. Veiligheidsopties (STO, SS1, SLS, SMS, GDL, SBC) kunnen proactief menselijke en industriële procesbescherming bieden.