Exiway Trend heeft een multifunctioneel bereik van 50 tot 500 lumen. Aantrekkelijk design voor alle verschillende vormen van installatie: inbouw, wand en verlaagd (vals) plafond.
Onderdeel van Exiway
De autonomie kan worden geselecteerd: de standaard is 1 uur, maar kan worden verlengd tot 1,5, 2 of 3 uur. Elke referentie bevat permanente en niet-permanente modi: permanente modus ("P/SA" - altijd aan), niet-permanente modus ("NP/SE" - alleen voor noodgevallen). Deze kunnen door een jumper worden geselecteerd. Standaard, zelftest (Activa) en draadloze modellen (Activa-link) beschikbaar. Functie 'Exit Sign' met vetrosignaal of via een set van 4 pictogrammen.