Gamma's
TeSys Hybrid
Ultracompacte, multifunctionele starter voor asynchrone motoren Grotere integratie van de motorstarterOnderdeel van TeSysBekijk producten TeSys Deca contactoren
Contactoren voor het aansturen van motoren tot 150 A (75 kW / 400 V) Voorheen TeSys D. Contactoren en omkeercontactoren van 9 A tot 150 A (motorsturing), en van 20 A tot 200 A (sturing van resistieve lasten) in uitvoering 3-polig en 4-polig.Onderdeel van TeSysBekijk producten Productkiezer starten TeSys K contactoren
Compacte contactoren voor het aansturen van motoren tot 16 A (7,5 kW / 400 V) TeSys K is een compacte contactoren gamma met een grote verscheidenheid aan spoelspanning en aansluitmogelijkheden. Het aanbod omvat specifieke versies voor spoorwegtoepassingen (TeSys S207) en elektrohuishoudelijke toepassingen (TeSys S335).Onderdeel van TeSysBekijk producten Productkiezer starten TeSys SK
Mini-contactors to control motors up to 6 A (2.2 kW / 400 V) TeSys SK is a range of mini-contactors from 5 to 12 A with a 27 to 45 mm miniature sizeOnderdeel van TeSysBekijk producten TeSys Giga contactoren
Contactoren voor het aansturen van motoren tot 800 A (450 kW / 400 V) of het schakelen van belastingen tot 1050 A TeSys Giga is een reeks ‘high power’ contactoren, ontworpen voor AC-3 toepassingen van 115 A tot 800 A en voor AC-1 toepassingen van 250 A tot 1050 A.Onderdeel van TeSysBekijk producten Productkiezer starten TeSys F
Contactor 1 of 2 draairichtingen tot 450 kW/400 V en 2100 A/AC1 -Onderdeel van TeSysBekijk producten Productkiezer starten TeSys B
Staafcontactor tot 900 kW -Onderdeel van TeSysGegevens weergeven TeSys hulpcontactoren (K, D, SK)
Auxiliary contactors -Onderdeel van TeSysBekijk producten