Gamma's
Altivar Machine ATV320
Smart snelheidsregelaars van 0,18 tot 15 kW (0,25 tot 20 pk) Altivar Machine ATV320, een snelheidsregelaar ontworpen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) die voldoet aan eenvoudige en geavanceerde toepassingsvereisten voor driefasige synchrone en asynchrone motoren. Het IP21/65/66/UL type biedt 4 keer meer bescherming, de geïntegreerde beveiligingsfuncties (STO, SS1, SLS, SMS, GDL) en de geïntegreerde PLC (Altivar Logic) bieden de gebruiker de beste investeringsprestaties.Onderdeel van AltivarBekijk producten Productkiezer starten Altivar Machine ATV340
IoT-compatibele snelheidsregelaars voor toepassingen met hoge prestatie-eisen en verbeterde veiligheid van 0,75 tot 75 kW (1 tot 100 pk) Altivar Machine ATV340 is een snelheidsregelaar ontworpen voor OEM's met open- en close-loop-regeling. Het ondersteunt alle motoren (IE2,IE3,IE4 synchroon en asynchroon, reluctance) met de heavy-duty functie die continu 173 Ampère genereert in elke omgeving. De integratie met Modbus-, Ethernet- en SERCOS-protocollen maakt bewaking op afstand mogelijk via Smart Manufacturing. Veiligheidsopties (STO, SS1, SLS, SMS, GDL, SBC) kunnen proactief menselijke en industriële procesbescherming bieden.Onderdeel van AltivarBekijk producten Productkiezer starten Altivar 12
Snelheidsregelaars voor commerciële apparatuur tot 4 kW / 230 V De Altivar Machine ATV12 snelheidsregelaar is ontworpen voor commerciële apparatuur en kleine driefasige 240 V-machines voor asynchrone motoren die EMC-normen tot C1 vereisen in woonwijken. Met speciale functies en 3 macrotoepassingen (Start/Stop, PID, Snelheid) voor eenvoudige omgevingen. Geïntegreerd met PID, PID-feedbackbewaking, PID-voorspellende snelheid, simpelweg Jog, Catch on Fly en 8 vooraf ingestelde snelheidsfuncties.Onderdeel van AltivarBekijk producten Productkiezer starten