Gamma's
Altivar Soft Starter ATS130
Softstarters voor eenvoudige machines van 11 tot 55 kW Een eenvoudige en compacte softstarter die het ATS01-vermogensbereik uitbreidt en tegelijkertijd nieuwe voordelen biedt, zoals meer mechanische en elektrische flexibiliteit, verhoogde operationele efficiëntie en geoptimaliseerd motorbeheer met de ATS130 Soft Motor Starter-oplossing.Bekijk producten Altivar Soft Starter ATS480
De softstarter voor de procesindustrie en het infrasegment , beschikbaar van 4 tot 900 kW De Altivar™ ATS480 softstarter is de laatste nieuwe evolutie op het gebied van softstarters, conform aan de cyberveiligheidsnormen en future ready! De ATS480 vereenvoudigt de projectuitvoering en maximaliseert de beschikbaarheid van uw toepassingen. De ATS480 bouwt voort op de bewezen robuustheid en prestaties van de ATS48. De reeds geïnstalleerde contactoren en motorbeveilingschakelaars van de ATS48-installatie kunnen hergebruikt worden waardoor uw oorspronkelijke investering behouden blijft.Onderdeel van AltivarBekijk producten Altistart 22
Softstarters voor pompen en ventilatoren 4 tot 4 kW Softstarters voor pompen en ventilatoren van 4 kW tot 400 kWOnderdeel van AltivarBekijk producten Productkiezer starten Altistart 48
Softstarters voor pompen en ventilatoren 4 tot 12 kW Softstarter-vertragers voor asynchrone driefasige motoren van 4 tot 1200 kWOnderdeel van AltivarBekijk producten Altistart 01
Softstarters voor eenvoudige machines 0,37 tot 75 kW Softstarters en softstarter-vertragers voor asynchrone eenfasige en driefasige motoren van 0,37 tot 75 kWOnderdeel van AltivarBekijk producten Productkiezer starten