Gamma's
Galaxy VS
Zeer efficiënte, modulaire 3-fase UPS van 10-150 kW met eConversion voor edge, kleine en middelgrote datacenters en bedrijfskritieke toepassingen. Optimaliseer TCO met Galaxy Lithium-ion batterij-opties. Increased availability. Reduced operating costs. First class power protection for critical infrastructure.Onderdeel van GalaxyBekijk producten Productkiezer starten Galaxy VM
Zeer efficiënte, modulaire 160-225 kVA 3-fase UPS die naadloos integreert in middelgrote datacenters en industriële of facilitaire toepassingen. Optimaliseer TCO met een Galaxy lithium-ion batterijoplossing. De betrouwbare partner voor uw bedrijfscontinuïteitOnderdeel van GalaxyBekijk producten Galaxy VL
Zeer efficiënte, schaalbare en modulaire 200-500 kW driefasige UPS met redundant ontwerp, lage TCO en lithium-ionbatterijopties voor middelgrote en grote datacenters en bedrijfskritieke omgevingen. Verhoogde beschikbaarheid. Lagere bedrijfskosten. Eersteklas stroombeveiliging voor kritieke infrastructuur.Onderdeel van GalaxyBekijk producten Productkiezer starten Galaxy VX
Hoog rendement modulaire driefasige UPS van 500 tot 1500 kW met eConversion en lithium-ion batterij opties. Ideaal voor grote datacenters en zeer grootschalige industriële toepassingen. Featuring ultra-efficient ECOnversion modeOnderdeel van GalaxyBekijk producten Galaxy VXL
De ultracompacte, modulaire Galaxy VXL 500-1250 kW (400V) 3-fasige UPS is de uiterst beschikbare, duurzame backbone voor kritieke infrastructuur Met eConversion en compatibiliteit met lithium-ion accu'sOnderdeel van GalaxyGegevens weergeven Easy UPS 3-fase modulair
Easy UPS 3-fase modulair 50-250 kW UPS biedt robuuste stroombeveiliging in een investeringsvriendelijk pakket, waardoor het eenvoudig te selecteren/implementeren is in bedrijfskritische toepassingen. Easy UPS 3-fase modulair UPS is eenvoudig te selecteren, offerte, installatie en onderhoud, met een modulaire architectuur die redundante, schaalbare opties en Live Swap van stroom- en bypass-modules mogelijk maakt zonder geplande uitvaltijd.Onderdeel van Easy SeriesBekijk producten Easy UPS 3L
250-600 kVA, 400V easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 3 phase UPS for commercial and industrial applications. Business continuity made easy with optimized capital investment.Onderdeel van Easy SeriesBekijk producten Easy UPS 3S
10-40kVA, 400V, eenvoudig te installeren, gebruiks- en onderhoudsvriendelijke 3-fasige noodstroomvoeding voor kleine en middelgrote datacenters en andere kritieke zakelijke toepassingen. Bedrijfscontinuïteit is eenvoudiger dan ooit tevorenOnderdeel van Easy SeriesBekijk producten Productkiezer starten Easy UPS 3M
60-200kVA, 400V easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 3 phase UPS for small and medium data centers and other business critical applications. Business continuity made easyOnderdeel van Easy SeriesBekijk producten Productkiezer starten Symmetra PX
Right-sized, modulaire, hot-scalable driefase-stroombeveiliging met hoge prestaties, en zeer hoge beschikbaarheid en efficiëntie voor datacenters of HD-zones van elke grootte. De correct gedimensioneerde UPS voor veeleisende kritieke toepassingenOnderdeel van GalaxyBekijk producten Galaxy Lithium-ion batterijsystemen
Een compacte, lichtgewicht, duurzame en geavanceerde lithium-ionbatterijoplossing voor ononderbroken stroomvoorziening. Reduce total cost of ownership. Increase availability and resiliency of your critical power infrastructure.Onderdeel van GalaxyBekijk producten Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications. Increased availability. Reduced operating costs. First class power protection for critical infrastructure.Onderdeel van GalaxyBekijk producten Accessoires voor de Easy UPS 3-serie
Accessoires voor de 3-fasige noodstroomvoeding van de Easy UPS 3-serie voor kleine en middelgrote datacenters en andere kritieke toepassingen voor bedrijven. Bedrijfscontinuïteit is eenvoudiger dan ooit tevorenOnderdeel van Easy SeriesBekijk producten Symmetra PX toebehoren
Toebehoren voor hoog performant, aangepast vermogen, modulair en schaalbaar 3 fase UPS systeem (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) voor ieder formaat data center of industrie De UPS met aangepast vermogen voor bedrijf kritische toepassingenOnderdeel van GalaxyBekijk producten EcoStruxure batterijbeheersysteem
Industrieel batterijbeheersysteem EcoStruxure Battery Management System is een oplossing voor het balanceren van de lading van elk batterijblok en bewaakt continu de spanning, impedantie, temperatuur en optioneel het elektrolytniveauGegevens weergeven