Micro Pragma Surface kast - IP30 - 1x2modules - omkeerbare doorschijnende deur
10205
Micro Pragma oppervlaktegemonteerde kast is gemakkelijk te installeren
Omkeerbare transparante platte deur
IK07 in overeenstemming met EN 50102
IP40 in overeenstemming met IEC 60529 (met installatie van apparaten IP40 minimum)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja