Kader voor contactdozen 65 x 65 en 75 x 75
13137
Biedt IP65-bescherming aan de behuizing voor het stopcontact
Gemaakt van zelfdovend polymeer voor verbeterde brandveiligheid en naleving van de regelgeving
Inclusief voorgeboorde gaten voor snelle en veilige montage
Geleverd in een standaardformaat,wat een eenvoudige installatie en brede compatibiliteit
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
30 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja