Acti9 PRD1 25r modulaire overspanningsbeveiliging - 3 polen + N - 350 V - met overdracht op afstand
16332
Bescherming van elektrische installaties tegen directe blikseminslag
Gecombineerde overspanningsafleider type 1+2 25kA volgens de IEC 61643-11:2011 en EN 61643-11:2012 normen
Geschikt voor TT, TN-S en TN-C netwerken met hoge verwachte kortsluitingsfoutstromen
Gemakkelijk te vervangen uittrekbare cartridges, en plugbaar met anti-trillingsslot
Kan worden geïnstalleerd met alle stroomopwaartse ontkoppelingsapparaten, zoals een zekering of vermogensschakelaar
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja