Acti9 PRD1 Master modulaire overspanningsbeveiliging - 3 polen - 350 V - met overdracht op afstand
16362
Zorg voor de veiligheid van elektrische apparatuur door spanningspieken nauwkeurig af te vlakken.
Geschikt voor TN-C- en IT 230-netwerken met een hoge potentiële kortsluitstroom.
Voorzien van een extern doorschakelcontact om een signaal te verzenden wanneer de cartridge vervangen moet worden.
Eenvoudig te vervangen, uitneembare cartridges en insteekbaar met een anti-vibratievergrendeling.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja