REDTEST 2P 40A 30mA A
18281
Geschikt voor isolatie volgens de EN 50557-norm
Aardlekstroomgevoeligheid van 30 mA,waardoor personen beschermd worden tegen elektrische schokken door direct contact
Automatische herstart na isolatiecontrole van het stroomafwaartse circuit
Het loskoppelen van onder belasting staande elektrische circuits,die reeds beveiligd zijn
Automatische en periodieke tests van het apparaat zonder onderbreking van het stroomcircuit
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja