Modulaire automaat (MCB), Acti9 NG125N, 4P, 80A, D Curve, 25kA (IEC/EN 60947-2)

18672

beschrijving polen:

uitschakelcurve:

notification_ok
Geschikt voor isolatie volgens de IEC/EN 60947-2-norm.
notification_ok
Combines protection against short-circuit and overload currents
notification_ok
Mogelijkheid om hulpapparatuur, bewaking op afstand en een aardlekschakelaarmodule (Vigi) toe te voegen.
notification_ok
Snellere en flexibelere installatie met kamrail.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
98 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
58
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.