Acti9 Vigi NG125, 4P, In=125A, 300mA, Type A, Onmiddellijk

19042

beschrijving polen:

[In] nominale stroom:

aardlekgevoeligheid:

notification_ok
Geschikt voor isolatie volgens de IEC/EN 60947-2-norm.
notification_ok
Aardlekgevoeligheid van 300 mA, waardoor personen beschermd worden tegen elektrische schokken door indirect contact.
notification_ok
Eenvoudig te installeren dankzij het uniforme aansluitontwerp en de duidelijke bedradingsindicatie.
notification_ok
Aardlekindicatie door middel van een mechanische indicator op het voorpaneel.
notification_ok
Integral pushbutton enables quick disconnection for dielectric testing

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
72 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.