MNx Minimumspanningsspoel onafhankelijk van de voedingsspanning 2P 220-240V AC

19061

notification_ok
Activeert het bijbehorende apparaat door het stuurcircuit te onderbreken.
notification_ok
Vergrendelbare drukknopbediening waarmee het beveiligde circuit in een veilige configuratie kan worden gezet.
notification_ok
Noodstop geïmplementeerd met een faalveilige voorziening
notification_ok
Ongevoelig voor variaties in de stuurspanning, wat een verhoogde bedrijfscontinuïteit garandeert.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
29
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.