connectoren - voor INS2000..2500
31310
Uitzonderlijke duurzaamheid met alle functies die u nodig hebt.
Hoge kwaliteit: gebruikmakend van geavanceerde productiemethoden en hoogwaardige materialen.
Maakt een snellere levering van schakelborden mogelijk.
meest betrouwbare distributiesystemen die de continuïteit van de dienstverlening garanderen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
18 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee