Spanningsuitschakelspoel MN 200-250 V GS/WS 50/60 Hz voor Compact NS

33671

notification_ok
Compact ns is een reeks vermogensschakelaars voor ingebouwde vermogens- & energiemeting
notification_ok
De oplossing dekt nominale waarden van 630 A tot 3200 A
notification_ok
De elektronische MicroLogic-bedieningsunit biedt elektrische meet- en analysefuncties
notification_ok
Compact ns biedt een geoptimaliseerd assortiment van hulpapparatuur en toebehorens, ter plaatse te installeren
notification_ok
Flexibele installatie, in elke positie, in een schakelbord of wandmontage

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
173 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
68
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.