contactdoos lichtgrijs PK - 2P+A aarde aan zijkant 10/16 A CEE 7 - IP55 - opbouw

81141

notification_ok
Bevat scharnierend veiligheidsdeksel voor een betere beveiliging
notification_ok
Gemaakt van thermoplast, waardoor de duurzaamheid gewaarborgd is
notification_ok
Schroefklemmen, die het risico op losse draden vanwege externe factoren verminderen
notification_ok
IP65- en IK09-klasse

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
49
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.