achth. controlelamp Ø 30 - IP 66 - rood - lamp BA 9s - 120 V - kabelsch.
9001KP38R9
Verbeterde veiligheid dankzij vingerveilige contactblokken
Gemakkelijk en veilig montagesysteem
Een grote metalen set van toebehoren om uw product aan te passen
Hoge helderheid voor een gemakkelijke identificatie van functie en bedrijfsmodus
Ontworpen tegen trillingen (2 tot 500 Hz: 7gn), en een veilige montage en bedrading garanderen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja