vuistslag verlicht rood 41 mm voor drukknop Ø 30 - 2 standen - zonder contact

9001SKR9P35LRR

notification_ok
Plastic bezel making it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and electrical insulation
notification_ok
Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists
notification_ok
Designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery
notification_ok
Designed as per international standards for high performance
notification_ok
Wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
15
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.