modulaire veiligheidstransfomator iTR-230 V 50..60 Hz-output 12..24 V-25 VA
A9A15219
De primaire en secundaire circuits zijn volledig van elkaar geïsoleerd.
Bestand tegen kortsluitstromen dankzij ingebouwd beveiligingsmechanisme.
Ideaal geschikt voor residentieel gebruik en kleine commerciële toepassingen.
Performs reliably in environments with temperatures up to 55°C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja