1 videos
DIN stopcontact iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - Duitse norm
A9A15310
Om laagspanningsapparaten op het elektrische netwerk aan te sluiten
Compatibel met symmetrische DIN-rail
Voldoet aan de IEC 60884-, VDE 0620- en NEN 1020-normen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
26 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja