laag niveau interface relais iRBN - 5mA/5VAC-DC - 2A/250VCA - 230VAC
A9A15393
Activeert elektronische circuits met een lage stroomsterkte bij ontvangst van een elektrisch signaal met lage spanning.
De aanwezigheid van spanning in het regelcircuit wordt aangegeven door een groen lampje, wat snelle visuele.
Compatibel met symmetrische DIN-rails van 35 mm voor eenvoudige installatie.
Ideaal geschikt voor residentieel gebruik en kleine commerciële toepassingen.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja