Acti9 iC60 RCBO hangslotapparaat (set van 10)
A9A19810
Vergrendelt de schakelaar in de open of gesloten stand, waardoor de veiligheid tijdens onderhoud gewaarborgd is.
Mogelijke uitschakeling van de stroomonderbreker bij storingen, zelfs met vergrendeling in de AAN-stand
Afsluitbaar met een maximale slotdiameter van 1,2 mm.
Compatibel met Acti9 iC60 RCBO
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja