hangslotvergrendelingselement - 18 mm - voor iC60, iID, iID K, iK60
A9A26970
Vergrendelingshendel met hangslot in "open" positie en in "gesloten" positie
Afsluitbaar met een maximale diameter van het slot van 1,2 mm
Het vergrendelen in de AAN-stand voorkomt niet dat de schakelaar uitschakelt in geval van fouten
Gegarandeerde uitschakeling in geval van fout bij vergrendeling in de AAN-stand
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja