iMDU 24-48V DC spanningsomschakelingsmodule
A9C18195
Om veiligheidsspanningen van 24V en 48V AC/DC te gebruiken voor de bedieningsinputs
Sluit aan op de Reflex iC60-vermogensschakelaars op afstand bediend door een 220V tot 240V sturingsspanning
Galvanische isolatie voor tot 6000V
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja